Ohišje je iz umetne mase.
Votla gred je iz jekla.
Kontrolno okence je iz umetne mase.
Version
Ohišje je ojačano s steklenimi vlakni.
Votla gred je brinirana.
Note
Nastavitveni gumbi z integriranim prikazom položaja omogočajo neposredno odčitavanje nastavljenih merilnih vrednosti kot dolžina, količine pretoka, števila vrtljajev itd. na prvi pogled. Poleg tega je mogoče izbrati vrednost prikaza na obrat vretena (ustrezen korak vretena), pri tem pa različne vrednosti prikaza omogoča prenosno gonilo. Navorna opora dovoljuje uporabo nastavitvenih gumbov v vsakem položaju vgradnje in tudi pri močnih vibracijah.

** Pri 1. zvezdici navedite navorno oporo in pri 2. zvezdici smer preštevanja. (Glejte primer naročila „Navorna opora, smer preštevanja“).
Technical Data
– mehanizem števca obsega 4 dekade + fino odčitavanje
– višina številk pribl. 6 mm
– Ø votle gredi 14 H7 mm
– temperaturna obstojnost do 80 °C
– obstojnost proti olju in topilom
On request
Drugi koraki.
Accessory
– redukcijska puša K0412
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi