Ohišje je iz aluminija.
Plašč kablov je iz PUR.
Version
Kompaktna izvedba senzorja in vtiča.
Vtični spojnik M8, 6-polni, 1x zatič (E15).
Priključni kabel, 6-žilni, ø 5,2 mm.
Polmer upogiba kabla >= 52 mm (dinamično).
Note
Deluje z magnetnimi trakovi K1663.
Bralni razmik med senzorjem in trakom mora biti 0,1 do 2 mm
Napajanje z obratovalno napetostjo in poraba toka senzorja potekata s sledečo elektroniko
Točnost sistema, točnost ponovitev in hitrost delovanja so odvisni od sledeče elektronike.
Vtični priključek na prikazih položaja K1657.
Technical Data
- vrsta zaščite IP 67; EN 60529 (senzorska glava)
- odpornost proti šoku 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- odpornost proti vibracijam 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperature range
- temperatura okolice 0…60 °C
- temperatura skladiščenja ‒10…70 °C
Assembly
Montažo je treba izvesti na podlagi priloženih informacij za uporabnike.
A) bralni razmik senzor/trak ≤ 2 mm
B) stranski zamik ± 2 mm
C) napake poravnave ± 3°
D) vzdolžni nagib ± 1°
E) stranski nagib ± 3°
Attention
Relativna zračna vlaga 100 %. Zarositev je dovoljena (senzorska glava).
Drawing reference
1) sinus pred kosinusom
2) aktivna merilna površina
3) magnetni trak
Accessory
Prikaz položaja K1657.
Magnetni trakovi K1663.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici