Rebrast gumb je iz termoplasta.
Plošča je iz aluminija.
Version
Rebrast gumb je črnosiv.
Podložka je črno eloksirana.
Note
Puščična oznaka se gravira po eloksiranju. Navojni zatič za pritrditev pesta dodatno zavaruje vtisnjeno ploščo. Vrtina pesta H7 zagotavlja dobro prileganje na gredi brez zračnosti.

Δ Tukaj vnesite želeno barvo pokrova. Pri črnosivi barvi pokrova koda barve ni potrebna.
Drawing reference
1) navojni zatič za pritrditev
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi