Rebraste matice/rebrasti vijaki/rebrasti gumbi
Matice, vijaki in gumbi z rebrastimi površinami so posebej primerni za ročno pritrjevanje in vpenjanje. Montaža brez orodja je mogoča brez težav. Različne izvedbe glede oblike, velikosti navojev in materialov nudijo raznolike možnosti uporabe v strojegradnji, izdelavi orodij in proizvodnji opreme.
Narebričeni vijaki in narebričene matice KIPP
Praktični narebričeni vijaki za vsestransko uporabo
Pri podjetju KIPP boste našli veliko število različnih narebričenih vijakov. Omogočajo montažo brez orodja in možnost enostavnega prestavljanja. To prihrani čas in poenostavi naloge, pri katerih je treba fiksne predmete pogosto na novo pozicionirati. Na zunanji strani glave vijaka so z narebričenjem vtisnjeni fini utori. Uporabniku pomagajo najti dober oprijem pri prestavljanju narebričenega vijaka – tudi z mokrimi ali umazanimi rokami. Narebričeni vijaki KIPP so na voljo v različnih materialih, tako da boste v naši široki ponudbi našli pravi model za vsako uporabo.
Narebričeni vijaki v različnih izvedbah
Narebričeni vijaki KIPP so na voljo v več različicah, odvisno od kasnejše uporabe. Na voljo so v nizki ali visoki izvedbi in vsi imajo metrični navoj. Za nizko različico je značilna ploska glava in navoj, ki poteka vse do glave vijaka. Modeli visoke izvedbe imajo povezovalni kos med glavo in navojem. To pomeni, da glava ne leži neposredno na obdelovancu. Naša ponudba vključuje narebričene vijake iz standardne plastike, antistatične plastike, toplotno odporne plastike ter jekla in nerjavnega jekla.
Različni materiali – prava izbira za vsako uporabo
Zaradi različnih materialov so narebričeni vijaki KIPP primerni za skoraj vsa področja uporabe:
rebrasti vijaki iz umetne mase
Podjetje KIPP ponuja narebričene vijake iz različnih vrst plastike. Poleg tipičnih plastičnih modelov obstajajo variante iz duroplasta, ki so visoko polirane
in čiste. Poleg tega so na voljo narebričeni vijaki iz antistatične plastike. To omogoča uporabo na občutljivih električnih ali elektronskih komponentah, ki jih poškoduje ali uniči elektrostatična razelektritev.
Narebričeni vijaki iz jekla
Narebričeni vijaki iz jekla zagotavljajo visoko odpornost. Zaradi tega so primerni za uporabe z visokimi mehanskimi silami. Zaradi lastnosti jekla priporočamo uporabo narebričenih vijakov v notranjih prostorih. Odvisno od modela so jekleni narebričeni vijaki svetli ali brunirani.
Narebričeni vijaki iz nerjavnega jekla
Narebričeni vijaki iz nerjavnega jekla imajo visoko obremenljivost, podobno kot modeli iz jekla. Zaradi zelo dobre korozijske odpornosti nerjavnega jekla lahko narebričene vijake enostavno uporabljate na prostem.
Velikosti in standardi
Podjetje KIPP izdeluje narebričene vijake po DIN 464 in DIN 653. Z uporabo DIN standardov imajo vsi narebričeni vijaki v naši ponudbi metrični navoj. To pomeni, da jih je mogoče preprosto integrirati v obstoječe sisteme, na primer za zamenjavo okvarjenih vijakov. Podjetje KIPP ponuja narebričene vijake od velikosti M3 do M10.
Uporabne narebričene matice KIPP
Odvisno od začetne situacije so lahko vijaki ali navojni zatiči že prisotni. Uporaba narebričenega vijaka potem ni mogoča. Uporabite lahko narebričene matice podjetja KIPP, tako da se vam ni treba odpovedati prednostim enostavne montaže brez orodja. Prepoznati jih je mogoče tudi po utorih, vtisnjenih v obod.
Narebričene matice v različnih izvedbah
Podobno kot narebričene vijake ponuja podjetje KIPP narebričene matice v različnih oblikah. Razlikovati je mogoče med visokimi in nizkimi narebričenimi maticami ter narebričenimi maticami s funkcijo hitrega vpenjanja. Nizki modeli ležijo ravno na obdelovancu, visoki modeli pa imajo povezovalni kos. Narebričene matice s funkcijo hitrega vpenjanja je mogoče prepoznati po tem, da se lahko matico premika z nagibanjem na navoju. To pomeni, da jih je mogoče premakniti hitro in brez težavnega obračanja, tudi na dolgih navojnih palicah. Če je narebričena matica postavljena naravnost, se navoji matice in palice zaskočijo. Zdaj jo je mogoče namestiti samo še z obračanjem.
Različni materiali za različne uporabe
Da bi omogočili širok spekter uporabe narebričenih matic, so izdelane iz različnih materialov. Pri podjetju KIPP boste našli veliko izbiro – izberite pravi izdelek za svojo uporabo.
Narebričene matice iz umetne mase
Podjetje KIPP ima v svoji ponudbi narebričene matice iz umetne mase. Ločiti je mogoče med več vrstami plastike. To vodi do različnih lastnosti posameznih različic. Modeli iz termoplasta, ojačanega s poliamidom, imajo znane prednosti in slabosti izdelkov iz plastike. Različice iz duroplasta izpolnjujejo pogoje zaradi toplotne odpornosti in visoke stabilnosti. Visoko polirana površina je odporna tudi na bencin, alkohol in maščobo. Narebričene matice iz antistatične plastike omogočajo uporabo tudi na elektronskih ali električnih komponentah, ki jih lahko poškoduje elektrostatična razelektritev.
Narebričene matice iz jekla
Narebričene matice iz jekla so primerne za uporabe, kjer lahko pride do visokih mehanskih sil. Zaradi lastnosti, značilnih za material, je jeklo pod določenimi pogoji nagnjeno k rjavenju. Zato priporočamo uporabo v zaprtih prostorih. Pri podjetju KIPP boste našli narebričene matice iz bruniranega jekla.
Narebričene matice iz nerjavnega jekla
Narebričene matice iz nerjavnega jekla imajo visoko stopnjo trdnosti, podobno kot modeli iz jekla. Vendar pa so odporni proti koroziji, zaradi česar so primerni za uporabo na prostem.
Razpoložljive velikosti in standardi narebričenih matic KIPP
Narebričene matice KIPP so izdelane po DIN 6303, DIN 467 ali DIN 466 in so univerzalno uporabne. Tako lahko svoje obstoječe stroje razširite z narebričenimi maticami KIPP ali preprosto zamenjate okvarjene dele. Izbirate lahko med razpoložljivimi velikostmi navojev od M4 do M12, odvisno od modela in različice.
Preprosto naročanje prvovrstnih narebričenih vijakov in narebričenih matic pri podjetju KIPP
Naročite narebričene vijake in narebričene matice prek spleta pri podjetju KIPP! Na zalogi imamo velike količine, izdelke pa lahko dostavimo hitro in zanesljivo. Zaupajte kakovosti enega vodilnih nemških proizvajalcev na področju normiranih elementov. Če kljub številnim različnim izdelkom niste našli pravega izdelka, nas kontaktirajte! Za vas bomo izdelali individualno, posebno rešitev – prilagojeno vašim potrebam