Termoplastični poliamid, ojačan, črno-siv.

Navojna puša iz jekla 5.8 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Navojna puša iz jekla, modro pasivirana, iz svetlega nerjavnega jekla.
Advantages
Narebričene matice je mogoče zategovati in sproščati brez orodja.
Primerni so za ročno pritrjevanje in vpenjanje.
Različne velikosti navojev.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi