Duroplast PF 31, črn.
Puša je iz jekla, pocinkana.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Note
Montaža oblike L: kroglasti gumbi se trdno pritrdijo z rahlimi udarci kladiva. Uporabljajte samo gumijasto ali plastično kladivo do teže 200 g!
Shank tolerance
Kroglaste gumbe z vpenjalno pušo je mogoče natakniti na trgovsko običajne palice s toleranco h9. Priložena vpenjalna puša zagotavlja trdno in varno prileganje.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici