{"product":{"productId":"agid.633","price":0.38,"name":"kroglasti gumbi, gladki, po DIN 319, razširjeni"},"currency":"EUR"}
Material
Duroplast PF 31, črn.
Puša je iz jekla, pocinkana.
Puša je iz jekla, pocinkana.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Prikaži več
Prikaži manj
kroglasti gumbi, gladki, po DIN 319, razširjeni, oblika C, z navojem iz oblikovane snovi
od
0,38 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
kroglasti gumbi, gladki, po DIN 319, razširjeni, oblika E, z navojno pušo
od
0,49 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
kroglasti gumbi, gladki, po DIN 319, razširjeni, oblika L, z vpenjalno pušo
od
1,34 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
kroglasti gumbi, gladki, po DIN 319, razširjeni, oblika M, s konično vrtino
od
0,39 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Duroplast PF 31, črn.
Puša je iz jekla, pocinkana.
Puša je iz jekla, pocinkana.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Assembly
Montaža oblike L: kroglasti gumbi se trdno pritrdijo z rahlimi udarci kladiva. Uporabljajte samo gumijasto ali plastično kladivo do teže 200 g!
Pri izvedbi K0159.21604 je puša iz medenine.
Pri izvedbah K0159.23008, K0159.23508 in K0159.24008 je puša iz jekla, s prevleko iz bakra.
Pri izvedbi K0159.21604 je puša iz medenine.
Pri izvedbah K0159.23008, K0159.23508 in K0159.24008 je puša iz jekla, s prevleko iz bakra.
Shank tolerance
Kroglaste gumbe z vpenjalno pušo je mogoče natakniti na trgovsko običajne palice s toleranco h9. Priložena vpenjalna puša zagotavlja trdno in varno prileganje.
Drawing reference
oblika C: navoj iz oblikovane snovi
oblika E: navojna puša
oblika L: vpenjalna puša
oblika M: konična vrtina
oblika E: navojna puša
oblika L: vpenjalna puša
oblika M: konična vrtina