Duroplast PF 31, črna ali rdeča.
Puša je iz jekla, pocinkana.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Note
Pri izvedbi K0159.21604 je puša iz medenine.
Pri izvedbah K0159.23008, K0159.23508 in K0159.24008 je puša iz jekla, s prevleko iz bakra.
On request
* Te izvedbe se lahko v temno rdeči barvi dobavijo iz skladišča proti doplačilu.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi