Opis izdelka
Krilni ročaj Miniwing odlikuje ergonomska in kompaktna izvedba.
Uporabljeni materiali omogočajo raznoliko uporabo, vse tja do uporabe pri najvišjih zahtevah glede protikorozijske obstojnosti.
Material

Nerjavno jeklo 1.4308 ali 1.4404.

Version
Poliran ali peskan.
Note
Navoj M5 je združljiv s tesnilno podložko Hygienic USIT® K1491.
Accessory

Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491 za privojne površine.

Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi