Zvezdast ročaj je iz termoplasta, puša je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Varovalni trak je iz elastičnega materiala TPU.

Version
Puša je svetla.
Note
Z varovalnim trakom je mogoče zvezdasti ročaj zavarovati pred izgubo s pritrditvijo na glavnem elementu.
Zvezdasti ročaj ostane v neposredni bližini na predmetu.
Na ta način je mogoče montažo/demontažo zvezdastega ročaja poenostaviti in jo izvesti brez izgube.
Assembly
Montažo izvedite pri nenapetem stanju traka.
Upoštevati je treba privito in odvito stanje.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi