{"product":{"productId":"agid.27692","price":1.7,"name":"zvezdasti ročaji, z varovalnim trakom, podobni DIN 6336, jekleni deli iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Zvezdast ročaj je iz termoplasta.
Puša oz. navojni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Varovalni trak je iz elastičnega materiala TPU.
Version
Puša oz. navojni sornik svetla.
Prikaži več
Prikaži manj
zvezdasti ročaji, z varovalnim trakom, podobni DIN 6336, jekleni deli iz nerjavnega jekla, notranji navoj, oblika KS
od
1,97 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
zvezdasti ročaji, z varovalnim trakom, podobni DIN 6336, jekleni deli iz nerjavnega jekla, zunanji navoj, oblika LS
od
1,70 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Zvezdast ročaj je iz termoplasta.
Puša oz. navojni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Varovalni trak je iz elastičnega materiala TPU.
Version
Puša oz. navojni sornik svetla.
Note
Z varovalnim trakom je mogoče zvezdasti ročaj zavarovati pred izgubo s pritrditvijo na glavnem elementu.
Zvezdasti ročaj ostane v neposredni bližini na predmetu.
Na ta način je mogoče montažo/demontažo zvezdastega ročaja poenostaviti in jo izvesti brez izgube.
Zvezdasti ročaj ostane v neposredni bližini na predmetu.
Na ta način je mogoče montažo/demontažo zvezdastega ročaja poenostaviti in jo izvesti brez izgube.
Assembly
Montažo izvedite pri nenapetem stanju traka.
Upoštevati je treba privito in odvito stanje.
Upoštevati je treba privito in odvito stanje.
Drawing reference
oblika KS: navojna puša, s pokrovom
oblika LS: zunanji navoj
oblika LS: zunanji navoj
Accessory
Varovalni trak je mogoče kupiti tudi kot dodatno opremo, glejte K0743.04190.