Material, version
Glavni element je iz trdega termoplasta, črn.
Plašč je iz mehkega termoplasta, črn.
Zunanji navoj je iz jekla razreda trdnosti 5.8, pocinkan.
Note
Peterokraki zvezdasti ročaji SYMPA TOUCH so na voljo v 3 velikostih z notranjim in zunanjim navojem.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, izvedbe in barve.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi