text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Pri zvezdnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče v primerjavi s standardnimi zvezdnimi ročaji doseči dvojno vpenjalno silo.

Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetih zvezdnih ročajev je prav tako potrebna majhna ročna sila.

Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.

Zaradi modularne sestave so možne številne posebne izvedbe.
Material

Črn termoplast.

Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8 ali iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Jekleni deli so modro pasivirani ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Advantages
Močno povišanje vpenjalnih sil pri istem zateznem momentu.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
On request
Druge dolžine navojev.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi