{"product":{"productId":"agid.22794","price":13.84,"name":"Zvezdni ročaji iz plastike ?z ojačevalnikom sile vpenjanja"},"currency":"EUR"}
Material
Zvezdni ročaj iz termoplasta, poliamida, črn.
Jekleni deli razreda trdnosti 5.8 ali nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Prikaži več
Prikaži manj
Zvezdni ročaji iz plastike, oblika K, z ojačevalnikom sile vpenjanja, z navojno pušo
od
13,84 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Zvezdni ročaji iz plastike, oblika L, z ojačevalnikom sile vpenjanja, z zunanjim navojem
od
14,09 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Pri zvezdnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče v primerjavi s standardnimi zvezdnimi ročaji doseči dvojno vpenjalno silo.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetih zvezdnih ročajev je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Zaradi modularne sestave so možne številne posebne izvedbe.
Poleg tega lahko ta izdelek uporabljajo tudi osebe z omejeno ročno silo (npr. v rehabilitacijskem območju), da lahko z manj napora dosežejo primerljive vpenjalne sile. Za sprostitev vpetih zvezdnih ročajev je prav tako potrebna majhna ročna sila.
Povišanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na fiksno naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne površine so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Zaradi velike, fiksne podporne površine je vpeti sestavni del trajno zaščiten. Podložna ploščica tako ni več potrebna.
Zaradi modularne sestave so možne številne posebne izvedbe.
Material
Zvezdni ročaj iz termoplasta, poliamida, črn.
Jekleni deli razreda trdnosti 5.8 ali nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Advantages
Močno povišanje vpenjalnih sil pri istem zateznem momentu.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
Kakovostni aksialni iglični ležaj z visoko nosilnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Fiksna podporna površina varuje sestavni del.
On request
Druge dolžine navojev.
Drawing reference
Oblika K: navojna puša
Oblika L: zunanji navoj
Oblika L: zunanji navoj