Termoplastični poliamid, ojačan, črnosive barve RAL 7021.
Jekleni deli razreda trdnosti 5.8 ali nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Križni ročaji z izstopajočo jekleno pušo so pri izvedbi z notranjim navojem posebej primerni za povezave s prečnim zatičem.
Application
Ti križni ročaji so bili posebej razviti za uporabo pri višjih zahtevah glede higiene. Zaprta kontura ročaja z gladko površino omogoča zelo dobro čiščenje.
Advantages
Obstojni proti vlagi in čistilnim sredstvom (pri dezinfekciji), brez toksičnih stranskih vplivov (biološko združljivi).
Križne ročaje je mogoče zategniti in sprostiti brez orodja.
Primerni so za ročno pritrjevanje in vpenjanje. Različne velikosti navojev.
On request
Posebne izvedbe.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi