{"product":{"productId":"agid.26764","price":1.04,"name":"Križni ročaji iz umetne mase z izstopajočo jekleno pušo "},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastični poliamid, ojačan, črnosive barve RAL 7021.
Jekleni deli razreda trdnosti 5.8 ali nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Prikaži več
Prikaži manj
Križni ročaji iz umetne mase, z izstopajočo jekleno pušo, oblika K: navojna puša
od
1,04 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Križni ročaji iz umetne mase, z izstopajočo jekleno pušo, oblika L: zunanji navoj
od
1,34 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Termoplastični poliamid, ojačan, črnosive barve RAL 7021.
Jekleni deli razreda trdnosti 5.8 ali nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jekleni deli so modro pasivirani ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Križni ročaji z izstopajočo jekleno pušo so pri izvedbi z notranjim navojem posebej primerni za povezave s prečnim zatičem.
Application
Ti križni ročaji so bili posebej razviti za uporabo pri višjih zahtevah glede higiene. Zaprta kontura ročaja z gladko površino omogoča zelo dobro čiščenje.
Advantages
Obstojni proti vlagi in čistilnim sredstvom (pri dezinfekciji), brez toksičnih stranskih vplivov (biološko združljivi).
Križne ročaje je mogoče zategniti in sprostiti brez orodja.
Primerni so za ročno pritrjevanje in vpenjanje. Različne velikosti navojev.
Križne ročaje je mogoče zategniti in sprostiti brez orodja.
Primerni so za ročno pritrjevanje in vpenjanje. Različne velikosti navojev.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika K: notranji navoj
Oblika L: zunanji navoj
Oblika L: zunanji navoj