Ohišje je iz aluminija.
Cevi so iz polikarbonata.
Kapice so iz poliamida.
Okroglo tesnilo in plosko tesnilo sta iz gume (NBR).
Odsevnik je iz umetne mase PVC.
Plovec je iz umetne mase.
Vijaki in šesterokotne matice so iz jekla.
Version
Kontrolno okence je prozorno.
Odsevnik je bel.
Plovec rdeč, z magnetnim elementom.
Vijaki in šesterokotne matice so pocinkani.
Note
S prikazi nivoja olja ni mogoč samo vizualni prikaz nivoja, temveč je tega mogoče zajeti tudi s stikalom REED. Dodatno lahko prikazi nivoja olja oddajo električni signal, ko temperatura tekočine v notranjosti posode doseže prag 70 °C.
Kakor hitro plovni element po sklenitvi tokokroga doseže nastavljeno minimalno vrednost, se odda električni signal.
Senzor je na ohišju in ga je mogoče prestavljati po višini v skladu z zahtevami po nadzoru nivoja. Najmanjši odmik je približno 35 mm od sredine spodnjega pritrdilnega vijaka.
Standardno je stikalo Reed opremljeno z delovnim kontaktom (NO).
Temperaturni nadzor poteka s temperaturnim stikalom (bimetalnim). Ko je predvidena temperatura dosežena, senzor tokokrog v odvisnosti od modela sklene (NO) ali odpre (NC).
Maksimalni tlak znaša 1 bar. Maks. pritezni navor pritrdilnih vijakov znaša 5 Nm.
Kontrolno okence ima dobro mehansko obstojnost in prenese mineralno olje, bencin, maziva, petrolej, topila v večini kemičnih sredstev. Stik z alkoholnimi raztopinami in vročo vodo je treba preprečiti.
Assembly
Pritrditev prikaza nivoja olja se izvede z dvema navojnima vrtinama M12 ali alternativno z dvema vrtinama Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) s prirobničnimi maticami. Razmik osi za pritrdilne vrtine = L1 ±0,5.
Functions
Merjenje nivoja olja poteka s plovnim elementom z magnetom, ki aktivira električni kontakt pri dosegu nivojskega stikala ”REED”. Če nivo olja upade pod določeno raven, se lahko na podlagi tega izda električni impulz.
Attention
Močna magnetna polja neugodno vplivajo na delovanje.
Drawing reference
1) kontrolno okence
2) okroglo tesnilo
3) prirobnična matica M12
4) pokrovček iz umetne mase
5) plosko tesnilo
6) votli vijak M12
7) plovec z magnetom
8) magnetno stikalo reed
9) temperaturni senzor
10) aluminijasto ohišje
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi