{"product":{"productId":"agid.1834","price":15.44,"name":"Poliamidni kazalec olja, jekleno ohišje, s termometrom"},"currency":"EUR"}
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava posode, izdelava vozil
- Visoka mehanska trdnost
- Obstojnost proti staranju
- Temperaturna obstojnost do 100 °C
Opis
Material
Ohišje je iz jekla.
Kontrolno okence je iz termoplastičnega poliamida.
Okroglo tesnilo in plosko tesnilo sta iz gume (NBR).
Odsevnik je iz aluminija.
Vijak in šesterokotna matica sta iz jekla.
Kontrolno okence je iz termoplastičnega poliamida.
Okroglo tesnilo in plosko tesnilo sta iz gume (NBR).
Odsevnik je iz aluminija.
Vijak in šesterokotna matica sta iz jekla.
Version
Ohišje je črno lakirano.
Kontrolno okence je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju, temperaturna obstojnost do 100 °C, pri vodi do 70 °C.
Odsevnik je belo lakiran, označevalne črtice oz. skala so črne barve.
Vijak in šesterokotna matica sta pocinkana.
Kontrolno okence je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju, temperaturna obstojnost do 100 °C, pri vodi do 70 °C.
Odsevnik je belo lakiran, označevalne črtice oz. skala so črne barve.
Vijak in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Prikaze nivoja olja je mogoče namestiti, kot je prikazano na risbi, ali neposredno v navojne vrtine. Razmik osi za pritrdilne vrtine = L1 ±0,5.
Prikazi nivoja olja so primerni za rezervoarje, ki delujejo brez tlaka.
Maksimalna obratovalna temperatura: 100 °C.
Prikazi nivoja olja so primerni za rezervoarje, ki delujejo brez tlaka.
Maksimalna obratovalna temperatura: 100 °C.
Drawing reference
1) plosko tesnilo
2) okroglo tesnilo
2) okroglo tesnilo
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.