Ohišje je iz jekla.
Kontrolno okence je iz termoplastičnega poliamida.
Okroglo tesnilo in plosko tesnilo sta iz gume (NBR).
Odsevnik je iz aluminija.
Vijak in šesterokotna matica sta iz jekla.
Version
Ohišje je črno lakirano.
Kontrolno okence je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju, temperaturna obstojnost do 100 °C, pri vodi do 70 °C.
Odsevnik je belo lakiran, označevalne črtice oz. skala so črne barve.
Vijak in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Prikaze nivoja olja je mogoče namestiti, kot je prikazano na risbi, ali neposredno v navojne vrtine. Razmik osi za pritrdilne vrtine = L1 ±0,5.
Prikazi nivoja olja so primerni za rezervoarje, ki delujejo brez tlaka.
Maksimalna obratovalna temperatura: 100 °C.
Drawing reference
1) plosko tesnilo
2) okroglo tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi