Material, version
1. Zaporno ohišje termoplast, poliamid 66, črno.

2. Zaporni pokrov, termoplast, poliamid 66, rdeč.

3. Zračni filter, poliuretan (PU-pena), finost filtra 40 µm.

4. Plosko tesnilo, gumi (NBR).

5. Fiksirni vijak, jeklo, ponikljan.

6. Vtisni element, termoplast, poliamid 66, črn.

7. Omejilna puša, termoplast, poliamid 66, črn.

8. Fiksirna matica, poliamid 66, črna.

9. O-obroč, gumi (NBR), trdota po Shoru 70.

10. Sito za polnjenje, termoplast, polipropilen, črn.

11. Veriga, nerjavno jeklo.
Note
Temperaturno obstojen do 80 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi