Material, version
1. Zaporno ohišje, kromirano jeklo.

2. Zračni filter, poliuretan (PU-pena), finost filtra 40 µm. Transport zraka do 720 L/min.

3. Plosko tesnilo, pluta.

4. Montažna prirobnica s pritrdilnimi vijaki, bajonetni spoj.

4. Plosko tesnilo, pluta.

6. Veriga, medenina, ponikljana.

7. Sito za polnjenje, jeklo, pocinkano.
Note
Polnilni nastavki se dobavijo s tesnili in pritrdilnimi vijaki (M5).

Ni primerno za posode za vodo.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi