{"product":{"productId":"agid.1891","price":2.17,"name":"odzračevalni vijaki z merilno palico za olje oblika A, brez zračnega filtra"},"currency":"EUR"}
- Temperaturna obstojnost do 100 °C
- Snemljiv pokrov
Opis
Material
Ohišje, pokrov sta iz termoplastičnega poliamida 66.
Merilna palica za olje je iz cinka.
Okroglo tesnilo je iz gume (NBR).
Merilna palica za olje je iz cinka.
Okroglo tesnilo je iz gume (NBR).
Version
Ohišje je črno.
Pokrov je rdeč.
Merilna palica za olje je fosfatirana.
Pokrov je rdeč.
Merilna palica za olje je fosfatirana.
Note
Odstranljiv pokrov omogoča preprosto čiščenje zračnega filtra.
Oblika A: brez zračnega filtra
Oblika B: z zračnim filtrom
Oblika A: brez zračnega filtra
Oblika B: z zračnim filtrom
Temperature range
Temperaturna obstojnost pri olju do 100 °C.
On request
Zareze za oznake min./maks.
Drawing reference
1) pokrov
2) okroglo tesnilo
2) okroglo tesnilo
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.