text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material
Ohišje, pokrov sta iz termoplastičnega poliamida 66.
Zračni filter (samo oblike B) je iz poliuretana (PU-pene).
Okroglo tesnilo je iz gume (NBR).
Version
Ohišje je črno. Pokrov je rdeč. Finost filtra 60 µm.
Note
Odstranljiv pokrov omogoča preprosto čiščenje zračnega filtra.

Oblika A: brez zračnega filtra
Oblika B: z zračnim filtrom
Temperature range
Temperaturna obstojnost pri olju do 100 °C.
Drawing reference
1) pokrov
2) zračni filter samo pri obliki B
3) okroglo tesnilo

Druge stranke so kupile tudi