{"product":{"productId":"agid.18503","price":0.17,"name":"mazalke, zaščitne kapice za stožčaste mazalke, oblika B, z nastavkom"},"currency":"EUR"}
- Za stožčaste mazalke po DIN 71412
- Zaščita pred umazanostjo stožčaste glave
- Temperatura uporabe: ‒70 °C do +85 °C
- Različne barve
Opis
Material
Polietilen (PE-LLD).
Version
Rdeče, zelene, rumene ali črne barve.
Note
Primeren za vse stožčaste mazalke po DIN 71412. Zaščiti stožčasto glavo mazalke pred onesnaženjem. Različne barve so npr. namenjene za označevanje mazalnih intervalov.
Temperatura uporabe: ‒70 °C do +85 °C.
Temperatura uporabe: ‒70 °C do +85 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.