Ohišje je iz termoplastičnega poliamida.
Okroglo tesnilo je iz gume (NBR), 70 Shore.
Odsevnik je iz umetne mase.
Version
Ohišje je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju, temperaturna obstojnost do 90 °C, obstojno proti topilom, vendar ne obstojno proti alkoholu, obstojno proti zaščiti pred zmrzaljo.
Odsevnik je bel.
Note
Uporaba na področjih brez notranjega tlaka.
Drawing reference
1) odsevnik
2) okroglo tesnilo
3) kontrolna oznaka
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi