Ohišje je iz termoplastičnega poliamida.
Version
Ohišje je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju,
temperaturna obstojnost pri olju do 100 °C,
pri vodi do 70 °C,
obstojno proti topilom, vendar ne obstojno proti alkoholu.
Plosko tesnilo je brez azbesta.
On request
Gumijasto tesnilo (NBR).
Drawing reference
1) plosko tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi