Ohišje je iz aluminija.
Odsevnik je iz aluminija ali bele umetne mase.
Kontrolno okence je iz poliamida.
Version
Kontrolno okence je prozorno,
temperaturna obstojnost pri olju do 100 °C,
pri vodi do 70 °C.
Plosko tesnilo je brez azbesta.
Note
Pri izvedbah G3/8 in M18x1,5 je odsevnik iz bele umetne mase.
Drawing reference
1) plosko tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi