Ohišje in reflektor sta iz nerjavnega jekla 1.4301.
Kontrolno okence je iz varnostnega stekla (ESG).
Plosko tesnilo in notranje tesnilo Viton®.
Zunanje tesnilo PTFE.
Version
Kontrolno okence je temperaturno obstojno do 150 °C.
Note
Visoka odpornost na tlak, temperaturo, trke in udarce.
Varnostno steklo kot kontrolno okence zagotavlja optimalno prepustnost za svetlobo in najvišjo trdoto površine.

Zaradi radialne in ploske vdolbine tesnilo pri zategovanju ni pritisnjeno na stran.
Drawing reference
1) Plosko tesnilo
2) Notranje tesnilo
3) Zunanje tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi