Ohišje in reflektor sta iz medenine.
Kontrolno okence je iz varnostnega stekla (ESG).
Plosko tesnilo, notranje in zunanje tesnilo Viton®.
Version
Kontrolno okence je temperaturno obstojno do 150 °C.
Note
Visoka odpornost na tlak, temperaturo, trke in udarce.
Varnostno steklo kot kontrolno okence zagotavlja optimalno prepustnost za svetlobo in najvišjo trdoto površine.

Položaj montažnih lukenj ključavnika K2181 se lahko razlikuje od risbe.
Drawing reference
1) Plosko tesnilo
2) Notranje tesnilo
3) Zunanje tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi