text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material
Ohišje je iz termoplastičnega poliamida.
Odsevnik je iz umetne mase.
Version
Ohišje je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju, temperaturna obstojnost do 90 °C, obstojno proti topilom, vendar ne obstojno proti alkoholu, obstojno proti zaščiti pred zmrzaljo.
Plosko tesnilo je brez azbesta.
Odsevnik je bel.
On request
Gumijasto tesnilo (NBR).
Drawing reference
oblika A: brez odsevnika
oblika B: z odsevnikom

1) plosko tesnilo
2) kontrolna oznaka
3) odsevnik

Druge stranke so kupile tudi