PC/ABS.
Version
Črne, kromirane, bele ali bež barve.
Note
Te zaskočne zapore z ugreznjenim gumbom so zasnovane za vgradnjo na enaki ravni v vrata, lopute in okrove.
Montažni kotnik služi kot omejevalo. če ni primerne površine za zaklepanje.

Vnetljivost: na seznamu stopenj UL94-HB.
Maks. navor za zategovanje matice: 4,2 Nm.
Method of operation
V nesproženem stanju je gumb poravnan z ohišjem. S pritiskom na sprožilni element skoči ven in je zaporo mogoče odpreti z obratom v levo ali desno.
Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat. Gumb znova pritisnite, da vzpostavite nesproženo stanje.
Application
- avtomobilska industrija
- medicinska tehnika
- strojegradnja
- izdelava čolnov in ladij
- letalstvo in vesoljska plovba
- pohištvena industrija
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez v skladu s skico.
2. Namestite montažni kotnik.
3. Pritrdite hrbtno stran z montažno matico.
Scope of delivery
Montažna matica in montažni kotnik sta del obsega dobave.
Vijaki (M5) za montažni kotnik niso del obsega dobave.
Drawing reference
1) gumb
2) vodilni zatič proti vrtenju
3) vratno krilo
4) okvir
5) montažna matica
6) ohišje
7) montažni kotnik
8) za vodilni zatič (opcijsko)
9) izrez proti vrtenju (opcijsko)
10) montažni izrez
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi