Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Pocinkani, modro pasivirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Natezalna zapirala z natezalnim lokom za varno in držanje in zapiranje loput, pokrovov posode, strojnih oblog in podobnega. Na podlagi prekoračitve mrtve točke držijo brez vibracij.
Pritrdilna sila se izvaja z natezanjem natezalnega loka.

S pomočjo vrtine D2 je mogoče natezalna zapirala zavarovati ali plombirati pred nenamerno sprostitvijo.

Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.

Nasprotni kavelj naročite ločeno.

Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Accessory
nasprotni kavelj K0044.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi