{"product":{"productId":"agid.189","price":17.84,"name":"Vpenjalne ključavnice, iz jekla ali nerjavnega jekla, s pločevinastim lokom, do 4000 N, nastavljive, vidne vijačne luknje, dolga izvedba, oblika C, z zaklepnim ušescem"},"currency":"EUR"}
- Preprosta tehnika zapiranja prekritij, prevlek in zabojnikov
- področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, izdelava posode
- Brez vibracij na podlagi prekoračitve mrtve točke
- Nizka višina
Opis
Material
Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.
Version
Pocinkani, modro pasivirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Nastavljiva natezalna zapirala služijo kot varen zapiralni sistem za industrijsko uporabo. Na podlagi prekoračitve mrtve točke držijo brez vibracij. Poleg tega jih odlikuje tudi zelo stabilna izvedba in nizka višina.
Ko je natezalni kavelj zataknjen v nasprotnem kavlju, je mogoče dele za povezavo z napenjanjem dela z ročajem povleči skupaj do 6 mm. Za izenačitev toleranc ali za vzpostavitev zadostne napetosti je mogoče vpenjalni kavelj prestavljati z vretenom (M6).
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Nasprotni kavelj naročite ločeno.
Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Ko je natezalni kavelj zataknjen v nasprotnem kavlju, je mogoče dele za povezavo z napenjanjem dela z ročajem povleči skupaj do 6 mm. Za izenačitev toleranc ali za vzpostavitev zadostne napetosti je mogoče vpenjalni kavelj prestavljati z vretenom (M6).
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Nasprotni kavelj naročite ločeno.
Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Drawing reference
Form C with padlock hole
1) Hole arrangements for assembly with catch plate
1) Hole arrangements for assembly with catch plate
Accessory
nasprotni kavelj K0048.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.