Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Pocinkani, modro pasivirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Nastavljiva natezalna zapirala služijo kot varen zapiralni sistem za industrijsko uporabo. Na podlagi prekoračitve mrtve točke držijo brez vibracij.

Ko je natezalni kavelj zataknjen v nasprotnem kavlju, je mogoče dele za povezavo z napenjanjem dela z ročajem povleči skupaj do 5 mm. Za izenačitev toleranc ali za vzpostavitev zadostne napetosti je mogoče vpenjalni kavelj prestavljati z vretenom (M5).

Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.

Vsak nasprotni kavelj se lahko kombinira z vsakim natezalnim zapiralom.

Nasprotni kavelj v želeni izvedbi naročite ločeno.

Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Drawing reference
Form A standard

1) Hole arrangements for assembly with catch plate
Accessory
nasprotni kavelj K0046.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi