text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material

Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Pocinkano jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Note
Nastavljiva natezalna zapirala se uporabljajo kot varen zapiralni sistem za industrijsko uporabo. Na podlagi prekoračitve mrtve točke zagotavljajo proti vibracijam odporno pritrditev. Za izenačitev toleranc ima natezalno zapiralo premično uležajen vpenjalni kavelj.

Ko je vpenjalni kavelj zataknjen v nasprotni kavelj, lahko z zategovanjem dela ročaja povežete dele, ki jih je treba spojiti. Za izravnavo toleranc ali vzpostavitev zadostne napetosti lahko vpenjalni kavelj nastavite z vretenom.

Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.

Nasprotni kavelj naročite posebej.

Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Accessory
Nasprotni kavelj K2475.

Druge stranke so kupile tudi