{"product":{"productId":"agid.35703","price":6.35,"name":"Natezalna zapirala iz jekla ali nerjavnega jekla s trikotnimi natezalnimi loki do 1000 N, nastavljivo, vidne vijačne luknje, oblika A"},"currency":"EUR"}
- preprosta tehnika zapiranja prekritij, prevlek in zabojnikov
- področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, izdelava posode
- natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem
- se lahko zavaruje ali plombirajo za zaščito pred nenamerno izgubo
- nastavljiv vpenjalni kavelj
Opis
Material
Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.
Version
Pocinkano jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Note
Nastavljiva natezalna zapirala se uporabljajo kot varen zapiralni sistem za industrijsko uporabo. Na podlagi prekoračitve mrtve točke zagotavljajo proti vibracijam odporno pritrditev.
Ko je vpenjalni kavelj zataknjen v nasprotni kavelj, lahko z zategovanjem dela ročaja povežete dele, ki jih je treba spojiti. Za izravnavo toleranc ali vzpostavitev zadostne napetosti lahko vpenjalni kavelj nastavite z vretenom.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Nasprotni kavelj naročite posebej.
Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Ko je vpenjalni kavelj zataknjen v nasprotni kavelj, lahko z zategovanjem dela ročaja povežete dele, ki jih je treba spojiti. Za izravnavo toleranc ali vzpostavitev zadostne napetosti lahko vpenjalni kavelj nastavite z vretenom.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Nasprotni kavelj naročite posebej.
Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Accessory
Nasprotni kavelj K2477.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.