Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro je iz trdega ferita.
Version
Ohišje je pocinkano.
Note
Ploska prijemala z navojem, zaščiten sistem.

Pri izvedbah D 80, D 100 in D 125 ni mogoče preprečiti zelo tankih razpok na oprijemni površini vgrajenega magnetnega materiala zaradi tehnologije izdelave. Te na noben način ne vplivajo na delovanje oprijemnega magneta.
Temperature range
Maks. 200 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi