{"product":{"productId":"agid.12597","price":1.71,"name":"magneti z notranjim navojem (ploska prijemala), iz trdega ferita, oblika B"},"currency":"EUR"}
- prilagodljivi, preprosto odstranljivi pritrdilni elementi s spojem na podlagi sile
- področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme
- temperaturno območje do 200 °C
- zaščiten sistem
Opis
Material
Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro je iz trdega ferita.
Magnetno jedro je iz trdega ferita.
Version
Ohišje je pocinkano.
Note
Ploska prijemala z navojem, zaščiten sistem.
Pri izvedbah D 80, D 100 in D 125 ni mogoče preprečiti zelo tankih razpok na oprijemni površini vgrajenega magnetnega materiala zaradi tehnologije izdelave. Te na noben način ne vplivajo na delovanje oprijemnega magneta.
Pri izvedbah D 80, D 100 in D 125 ni mogoče preprečiti zelo tankih razpok na oprijemni površini vgrajenega magnetnega materiala zaradi tehnologije izdelave. Te na noben način ne vplivajo na delovanje oprijemnega magneta.
Temperature range
Maks. 200 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.