Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro je iz trdega ferita.
Version
Ohišje je pocinkano.
Note
Zaščiten sistem.
Temperature range
Maks. 200 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici