{"product":{"productId":"agid.12601","price":2.22,"name":"magneti (ploska prijemala) iz NdFeB, oblika B"},"currency":"EUR"}
- prilagodljivi, preprosto odstranljivi pritrdilni elementi s spojem na podlagi sile
- področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme
- temperaturno območje do 80 °C
- zaščiten sistem
Opis
Material
Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro je iz NdFeB.
Magnetno jedro je iz NdFeB.
Version
Ohišje je pocinkano.
Note
Zaščiten sistem. Z materialom NdFeB za trajni magnet se sila oprijema v primerjavi s SmCo dodatno poveča za pribl. 10-20 %.
Temperature range
Maks. 80 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.