Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro je iz NdFeB.
Version
Ohišje je pocinkano.
Note
Zaščiten sistem. Z materialom NdFeB za trajni magnet se sila oprijema v primerjavi s SmCo dodatno poveča za pribl. 10-20 %.
Temperature range
Maks. 80 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták