Sintetična guma.
Version
Črn.
Note
Za zaščito občutljivih površin. Gumijaste zaščitne kapice se nataknejo čez oprijemne površine ploskih prijemal. Strižna sila, s katero je magnet mogoče premakniti, se podvoji in skoraj doseže začetno silo oprijema magneta.
Gumijaste zaščitne kapice so primerne za vsa ploska prijemala s premeri 50 mm, 63 mm in 80 mm.
Temperature range
Maks. 60 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi