{"product":{"productId":"agid.20916","price":12.77,"name":"magneti z navojnim zatičem (paličasta prijemala) iz NdFeB, oprijemna površina gumirana"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz nerjavnega jekla 1.4104.
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Oprijemna površina je gumirana (TPE).
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Oprijemna površina je gumirana (TPE).
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje je iz nerjavnega jekla 1.4104.
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Oprijemna površina je gumirana (TPE).
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Oprijemna površina je gumirana (TPE).
Note
Paličasta prijemala z zunanjim navojem, zaščiten sistem. Z gumirano oprijemno površino za zaščito občutljivih površin. Zaradi gumijaste zaščite se poveča torni koeficient, tako pa se dosežejo višje stranske sile frikcije.
Temperature range
Maks. 80 °C.
Assembly
Paličasta prijemala z gumirano oprijemno površino se lahko uporabljajo kot magnetni omejilni sistem.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.