Ohišje je iz medenine.
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Note
Gladka izvedba, zaščiten sistem. Paličastih prijemal iz neodima nikakor ni dovoljeno neposredno potisniti v železo, ker bi pri tem prišlo do izgube sile oprijema zaradi magnetnega kratkega stika. Premer „D“ brušen s toleranco prilagoditve h6.

Paličasta prijemala je mogoče obdelati oz. skrajšati za mero „H1 in H2“.
Temperature range
Maks. 150 °C.
Assembly
Magnete je mogoče montirati z vtiskanjem, privijanjem ali prilepljenjem.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi