Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro AlNiCo.
Version
Ohišje je svetlo.
Note
Zaščiten sistem. Premer „D“ je brušen s toleranco prileganja h6. Možnosti pritrditve so vtiskanje, nakrčenje ali prilepljenje.
Brez zmanjšanja sile oprijema je mogoče paličasta prijemala skrajšati za mero „H1“.
Temperature range
Maks. 450 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi