Ohišje je iz umetne mase (ABS).
Magnetno jedro je iz trdega ferita.
Note
Oprijemni magneti se pogosto uporabljajo na oglasnih deskah, belih in magnetnih tablah.
Temperature range
Maks. 100 °C.
On request
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodim).
Drawing reference
1) oprijemna površina
2) magnet
3) ohišje
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi