Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro je iz NdFeB (neodima).
Gumijasta zaščitna obloga je iz sintetične gume.
Version
Ohišje je pocinkano.
Gumijasta zaščitna obloga je črna.
Note
Ploska prijemala z navojnim zatičem, zaščiten sistem. Z gumijasto zaščitno oblogo za zaščito občutljivih površin. Zaradi gumijaste zaščitne obloge se poveča torni koeficient, tako pa se dosežejo višje stranske sile frikcije.
Temperature range
Maks. 60 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
2) magnet
3) gumi
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi