Ohišje je iz jekla.
Magnetno jedro AlNiCo.
Version
Ohišje je rdeče lakirano.
Note
Trd magnet v aluminijastem ohišju in s plaščem iz jekla. Zaščiten sistem. Magneti z loncem se uporabljajo za držanje, dvigovanje in za vgradnjo v priprave.
Zunanji premer D lahko ima zaradi nanosa laka do 0,8 mm presežne mere.
Temperature range
Maks. 450 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi