Magnetno jedro AlNiCo.
Version
Rdeče lakiran.
Note
U-magneti z veliko silo oprijema. Nezaščiten sistem. Magneti se dobavijo s pocinkano zaščitno ploščo in se uporabljajo za držanje, sortiranje in dvigovanje.
Velikosti 1, 2 in 3 imajo samo eno pritrdilno vrtino na sredini.
Temperature range
Maks. 450 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi