{"product":{"productId":"agid.35833","price":226.75,"name":"Trajno magnetni vpenjalni bloki s fino in izredno fino delitvijo polov"},"currency":"EUR"}
Opis
Note
Vpenjalni bloki K2497.2010 do K2497.2030 obsegajo trajni magnetni sistem z ozko delitvijo polov, ki je na voljo na dveh oz. treh površinah (delitev polov 4 mm).
Za vpenjanje izredno tankih obdelovancev iz jekla priporočamo vpenjalni blok K2497.2040 s fino delitvijo polov 1,3 mm. Življenjska doba magnetov pri vpenjalnih blokih je pri pogojih, ki veljajo pri industrijski proizvodnji, neomejena.
Vpenjalne bloke je mogoče po višini brez relevantne izgube sile oprijema pobrusiti približno do polovice ali jih polirati.
Za vpenjanje izredno tankih obdelovancev iz jekla priporočamo vpenjalni blok K2497.2040 s fino delitvijo polov 1,3 mm. Življenjska doba magnetov pri vpenjalnih blokih je pri pogojih, ki veljajo pri industrijski proizvodnji, neomejena.
Vpenjalne bloke je mogoče po višini brez relevantne izgube sile oprijema pobrusiti približno do polovice ali jih polirati.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.